Überspannungsableiter V10 - Mini
Typ V10-3+1+FS-300-M
Art.Nr. 5094946
EAN 4012197504922



Art.Nr. / Typ
5094946 / V10-3+1+FS-300-M
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3+N/PE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3
• Überspannungsschutz auf kleinstem Raum, z. B. für AC Wallboxen
• Ableitvermögen bis 20kA (L-N) und 40kA (N-PE)
• Integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 35-mm-Modulbreite
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• einfache und schnelle Installation durch FastOn-Anschlussklemmen
• Verdrahtungsset (5089657 - WS-V10-3+1) erhältlich
• Inkl. einem potentialfreien Öffnerkontakt zur Fernsignalisierung
• Überspannungsschutz auf kleinstem Raum, z. B. für AC Wallboxen
• Ableitvermögen bis 20kA (L-N) und 40kA (N-PE)
• Integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 35-mm-Modulbreite
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• einfache und schnelle Installation durch FastOn-Anschlussklemmen
• Verdrahtungsset (5089657 - WS-V10-3+1) erhältlich
• Inkl. einem potentialfreien Öffnerkontakt zur Fernsignalisierung
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 76 mm |
Technische Daten
| Netzform | alle |
|---|---|
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (L-N) | 300 V |
| Höchste Dauerspannung (N-PE) | 255 V |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] | 40 kA |
| Fernsignalisierung | ja |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Prüfklasse Typ 3 | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 240 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 10 kA |
| Ausführung der Pole | 3+N/PE |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 63 A gG |
| Schaltleistung AC | 250V / 1A ; 125V / 1A |
| Schaltleistung DC | 48V / 0,5A; 24V / 0,5A; 12V / 0,5A |
| TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s | 337 V |
| TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min | 442 V |
| TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| Mindestabstand | 0 mm |
| Ausführung | 3+NPE |
| Netzform DC | nein |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | ja |
| Netzform TN-C | nein |
| Netzform TN-C-S | ja |
| Netzform TN-S | ja |
| Netzform TT | ja |
| Netzform sonstige | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 32 A |
| SPD nach IEC 61643-11 | class II+III |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2+3 |
| LPZ | 1→3 |
| Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Maximale Vorsicherung | 63 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
| Dimension | 300V |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| FM-Kontakte | Öffner |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 16 AWG |
| Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 60 kA |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 10 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
V10-3+1+FS-300-M
IP20
3+N/PE
5094946
V10-3+1+FS-300-M
Art.Nr.
5094946
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3+N/PE