PV-Überspannungsableiter 1500 V mit Fernsignalisierung
Typ PV-T2+FS-1500
|Art.Nr. 5094296
|EAN 4012197504113



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach IEC 60364-7-712
• geprüft nach EN 61643-31
• Ableitvermögen bis 30 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 5,0kV und Uoc max = 1500 V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
• mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach IEC 60364-7-712
• geprüft nach EN 61643-31
• Ableitvermögen bis 30 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 5,0kV und Uoc max = 1500 V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
• mit FS-Kontakt als potentialfreier Wechsler
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 110 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 3 |
|---|---|
| Netzform | DC |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Max. PV-Spannung | 1500 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 7 kA |
| Höchste Dauerspannung DC | 1500 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
| Ausführung der Pole | 3 |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Schaltleistung AC | 250 V; 1,0 A / 125 V; 1,0 A |
| Schaltleistung DC | 48 V; 0,5 A / 24 V; 0,5 A / 12 V; 0,5 A |
| Ausführung | 3-polig für PV-Systeme |
| Netzform DC | ja |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | nein |
| Netzform TN-C | nein |
| Netzform TN-C-S | nein |
| Netzform TN-S | nein |
| Netzform TT | nein |
| Netzform sonstige | nein |
| Drehmoment | 4,5 Nm |
| SPD nach IEC 61643-11 | class II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
| LPZ | 0→2 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 30 kA |
| Ansprechzeit | <25 ns |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
| Dimension | 1500V DC |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 2,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 35 mm² |
| FM-Kontakte | Wechsler |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 0,25 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. | 23 AWG |
| Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 4 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
PV-T2-1500
IP20
3
5094288
PV-T2+FS-1500
IP20
3
5094296
PV-T2-1500
Art.Nr.
5094288
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3
PV-T2+FS-1500
Art.Nr.
5094296
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
3