PV-Kombiableiter 1100 V
Typ PV-T1+2-1100
|Art.Nr. 5094250
|EAN 4012197503970



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach IEC 60364-7-712
• VDE geprüft nach EN 61643-31
• Ableitvermögen bis 6,25 kA (10/350) und 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,8 kV und Uoc max = 1100 V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach IEC 60364-7-712
• VDE geprüft nach EN 61643-31
• Ableitvermögen bis 6,25 kA (10/350) und 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,8 kV und Uoc max = 1100 V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 91 mm |
|---|---|
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 95 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 3 |
|---|---|
| Netzform | DC |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP20 |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 30 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 12,5 kA |
| Fernsignalisierung | nein |
| Max. PV-Spannung | 1100 V |
| Integrierte Vorsicherung | nein |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 6,25 kA |
| Höchste Dauerspannung DC | 1100 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 30 kA |
| Ausführung der Pole | sonstige |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 |
| Schaltleistung AC | 250 V; 1,0 A / 125 V; 1,0 A |
| Schaltleistung DC | 48 V; 0,5 A / 24 V; 0,5 A / 12 V; 0,5 A |
| Ausführung | 3-polig für PV-Systeme |
| Netzform DC | ja |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | nein |
| Netzform TN-C | nein |
| Netzform TN-C-S | nein |
| Netzform TN-S | nein |
| Netzform TT | nein |
| Netzform sonstige | nein |
| Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 50 A |
| Drehmoment | 4,5 Nm |
| SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
| Ansprechzeit | <25 ns |
| Maximale Vorsicherung | 160 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
| Dimension | 1100V DC |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 5 % |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 25 mm² |
| FM-Kontakte | Wechsler |
| Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 50 kA |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 4 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 16 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 2 AWG |
Downloads
0 ausgewählt
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Ausführung der Pole
Art.Nr.
PV-T1+2-1100
IP20
sonstige
5094250
PV-T1+2+FS-1100
IP20
sonstige
5094258
PV-T1+2-1100
Art.Nr.
5094250
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
sonstige
PV-T1+2+FS-1100
Art.Nr.
5094258
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
sonstige