Koaxiales Schutzgerät für N-Anschluss: weiblich/weiblich

Typ DS-N W/W
Art.Nr. 5093988
EAN 4012195962243
Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte

• Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• Optimales Übertragungsverhalten
• 5 Jahre Gewährleistung
• Mit N-Connector
• Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole1
Rückflussdämpfung≥14 dB
Wellenwiderstand50 Ω
Fernmeldekontaktnein
Signalisierung am Gerätkeine
StecksystemN
Schutzpegel Ader - Ader<800 V
Schutzpegel Ader - Erde<800 V
SchutzartIP40
PrüfnormIEC 61643-21
Kapazität (Ader-Ader)<10 pF
Kapazität (Ader-Erde)<20 pF
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Isolationswiderstand>1 GΩ
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Nennlaststrom DC10 A
Nennlaststrom AC7 A
Ableiterüberwachungnein
Höchste Dauerspannung AC130 V
Höchste Dauerspannung DC185 V
Grenzfrequenz3000 MHz
SPD nach IEC 61643-21Class I+II / D1+C2
KategorieTyp 1+2 / D1+C2
Schutzpegel<800 V
ROHS Konformja
LPZ0→2
Impulsstrom2,5 kA
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤0,62 dB
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension130V

Umweltdaten

0,0435 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0435 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0435 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DS-N W/W
Art.Nr.
5093988
Anzahl Pole
1
Stecksystem
N
Höchste Dauerspannung AC
130
Höchste Dauerspannung DC
185
DS-N M/W
Art.Nr.
5093996
Anzahl Pole
1
Stecksystem
N
Höchste Dauerspannung AC
130
Höchste Dauerspannung DC
185