Oberteil CombiController V50, 60V DC
Typ V50-DC-60-0
|Art.Nr. 5093506
|EAN 4012197394080



Art.Nr. / Typ
5093506 / V50-DC-60-0
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Oberteil Blitzstromableiter Typ 1+2 zum Schutz vor Überspannungen und sicherem Ableiten von Teilblitzströmen in Anlehnung an die EN 61643-11.
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350)
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350)
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
Technische Daten
Technische Daten
| Netzform | DC |
|---|---|
| Netzform DC | nein |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | nein |
| Netzform TN-C | nein |
| Netzform TN-C-S | nein |
| Netzform TN-S | nein |
| Netzform TT | nein |
| Netzform sonstige | nein |
| SPD nach IEC 61643-11 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| Dimension | 60V DC |
Umweltdaten
0,1124 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1124 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1124 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
V50-DC-60-0
5093506
V50-DC-60-0
Art.Nr.
5093506