Koaxiales Schutzgerät für TNC-Anschluss: männlich/weiblich

Typ DS-TNC M/W
|
Art.Nr. 5093270
|
EAN 4012195087250
Art.Nr. / Typ
5093270 / DS-TNC M/W
Anzahl Pole
1
Stecksystem
TNC
Höchste Dauerspannung AC
130 V
Höchste Dauerspannung DC
185 V

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte

• Basisschutz
• Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350)
• Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
• Verschiedene Steckerkombinationen
• Optimales Übertragungsverhalten
• mit TNC-Connector
• Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • TV Anwendungen
  • SAT-TV Anwendungen
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole1
Rückflussdämpfung≥14 dB
Wellenwiderstand50 Ω
Fernmeldekontaktnein
Signalisierung am Gerätkeine
StecksystemTNC
Schutzpegel Ader - Ader<800 V
Schutzpegel Ader - Erde<800 V
SchutzartIP40
PrüfnormIEC 61643-21
Kapazität (Ader-Ader)<10 pF
Kapazität (Ader-Erde)<20 pF
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Isolationswiderstand>1 GΩ
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Nennlaststrom DC10 A
Nennlaststrom AC7 A
Ableiterüberwachungnein
Höchste Dauerspannung AC130 V
Höchste Dauerspannung DC185 V
Grenzfrequenz4000 MHz
SPD nach IEC 61643-21Class I+II / D1+C2
KategorieTyp 1+2 / D1+C2
Schutzpegel<800 V
LPZ0→2
Impulsstrom2,5 kA
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤0,5 dB
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension130V

Umweltdaten

0,0435 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0435 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DS-TNC M/W
Art.Nr.
5093270
Anzahl Pole
1
Stecksystem
TNC
Höchste Dauerspannung AC
130
Höchste Dauerspannung DC
185