Kupferbrücken mit Schrittweite 35,6 mm
Typ KB MCF-CF 4
|Art.Nr. 5089667
|EAN 4012197413095



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Die Brücken KB... ermöglichen das Parallelschalten von Unterteilen und Polen des Blitzstromableiters MCF-CF.
Die Brücken stehen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.
Die Brücken stehen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.
Technische Daten
Technische Daten
| Dimension | 35,8mm |
|---|---|
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| Art des Zubehörs Zubehör für Überspannungsschutz Energietechnik | Brücke |
Umweltdaten
0,0852 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0852 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0852 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Fernsignalisierung
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
MCF-C-440
IP20
nein
25
440
1
5096915
MCF-C+FS-440
IP20
ja
25
440
1
5096917
KB MCF-CF 3
5089666
KB MCF-CF 4
5089667
Fernsignalisierung
MCF-C-440
Art.Nr.
5096915
Schutzart
IP20
Fernsignalisierung
nein
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25
Höchste Dauerspannung AC
440
Ausführung der Pole
1
MCF-C+FS-440
Art.Nr.
5096917
Schutzart
IP20
Fernsignalisierung
ja
Blitzstoßstrom (10/350 μs)
25
Höchste Dauerspannung AC
440
Ausführung der Pole
1
KB MCF-CF 3
Art.Nr.
5089666
KB MCF-CF 4
Art.Nr.
5089667