Generatoranschlusskasten Typ 2 bis 1000 V DC mit Trennschalter (32 A) für 1 x 1 String

Typ VG-C DC-TS1000
|
Art.Nr. 5088660
|
EAN 4012195981183
Art.Nr. / Typ
5088660 / VG-C DC-TS1000
Schutzart
IP65

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Systemlösung mit Trennschalter für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• Trennschalter (1000V; 32A) zur sicheren Abschaltung der DC-String-Leitung
• pro Schutzgerät ist 1 Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Eingänge1
NetzformDC
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP65
Art der EinführungVerschraubung
Tiefe122 mm
Fernsignalisierungnein
Höchste Dauerspannung DC1000 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Montageartvormontiert im Gehäuse
AusführungTyp 2 und Benedikt LS32-SMA-A4 DC-Trenner
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Netzform sonstigenein
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
SPD nach IEC 61643-11class II
SPD nach EN 61643-11Typ 2
LPZ1→2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Ansprechzeit<25 ns
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension1000V DC
Farbelichtgrau; RAL 7035
Anzahl der Leitungseinführungen16
Max. Eingangsspannung DC1000 V
String-Absicherungohne
Monitoring-Funktionnein
Max. Eingangsstrom pro String30 A
Max. Ausgangsstrom30 A
Anzahl der String-Eingänge1
Mit Lasttrennschalter bestücktja
Anzahl MPPT1
Eingänge pro MPPT1
Ausgänge pro MPPT1

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.6 mm²
Anschlussart GeneratoranschlusskastenZugfederklemme

Umweltdaten

2,644 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,644 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,644 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

VG-C DC-TS1000
Art.Nr.
5088660
Schutzart
IP65