PV-Systemlösung Typ 2 für WR mit 1 MPP-Tracker, 1000V DC
Typ PVG-C1000K 400
Art.Nr. 5088657
EAN 4012196775583



Art.Nr. / Typ
5088657 / PVG-C1000K 400
Schutzart
IP66
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Systemlösung für PV-Wechselrichter mit 1 separaten MPP-Tracker
• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• pro Schutzgerät sind 8 Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30 A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• pro Schutzgerät sind 8 Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30 A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Technische Daten
Technische Daten
| Netzform | DC |
|---|---|
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP66 |
| Fernsignalisierung | nein |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Max. PV-Spannung | 1000 V |
| Höchste Dauerspannung DC | 1000 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
| Ausführung der Pole | 3 |
| Montageart | vormontiert im Gehäuse |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 |
| Ausführung | Typ 2 im Gehäuse mit Klemmen |
| Kurzschlussfest | ja |
| Netzform DC | ja |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | nein |
| Netzform TN-C | nein |
| Netzform TN-C-S | nein |
| Netzform TN-S | nein |
| Netzform TT | nein |
| Netzform sonstige | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C |
| SPD nach IEC 61643-11 | class II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
| LPZ | 1→2 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
| Ansprechzeit | <25 ns |
| Maximale Vorsicherung | 125 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 1000V DC |
| Anzahl MPPT | 1 |
| Eingänge pro MPPT | 4 |
| Ausgänge pro MPPT | 4 |
| Produktserie | PV-ÜSS |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 0,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 10 mm² |
| Anschlussart Generatoranschlusskasten | Zugfederklemme |
Umweltdaten
5,325 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,325 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 5,325 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Art.Nr.
PVG-C1000K 400
IP66
5088657
PVG-C1000K 400
Art.Nr.
5088657
Schutzart
IP66

