Generatoranschlusskasten Typ 1+2 mit MC4-Stecker für 1 x 1 String

Typ VG-BC900S1
Art.Nr. 5088564
EAN 4012196440573
Art.Nr. / Typ
5088564 / VG-BC900S1
Schutzart
IP66

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Systemlösung Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitzschutzpotentialausgleich nach EN 62305 (VDE 0185-305)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Eingänge1
Polzahl3
NetzformDC
Ausblasendnein
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP66
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]30 kA
Art der EinführungMC4
Tiefe9 mm
Prüfklasse Typ 1ja
Fernsignalisierungnein
Prüfklasse Typ 2ja
Max. PV-Spannung900 V
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7 kA
Höchste Dauerspannung DC900 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
Montageartvormontiert im Gehäuse
AusführungFür ein MPP und mit MC4 Anschluss
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Netzform sonstigenein
ROHS Konformja
Betriebstemperatur min.-40 °C
Betriebstemperatur max.80 °C
SPD nach IEC 61643-11class I+II
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
LPZ0→2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Ansprechzeit<25 ns
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension900V DC
Farbelichtgrau; RAL 7035
Anzahl der Leitungseinführungen4
Max. Eingangsspannung DC900 V
String-Absicherungohne
Monitoring-Funktionnein
Max. Eingangsstrom pro String30 A
Max. Ausgangsstrom30 A
Anzahl der String-Eingänge1
Mit Lasttrennschalter bestücktnein
Anzahl MPPT1
Eingänge pro MPPT1
Ausgänge pro MPPT1
ProduktseriePV-ÜSS

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]60 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Anschlussart GeneratoranschlusskastenMC4

Umweltdaten

3,7739 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,7739 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,7739 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WB WPR

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

VG-BC900S1
Art.Nr.
5088564
Schutzart
IP66