Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 3 x 2 PV-String
Typ PVG-BC 900K 222
|Art.Nr. 5088460
|EAN 4012197435097



Art.Nr. / Typ
5088460 / PVG-BC 900K 222
Schutzart
IP67
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 3 x 2 String. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.
• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
• 3 Schutzgeräte mit je 3 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
• 3 Schutzgeräte mit je 3 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 286 mm |
|---|---|
| Höhe | 202 mm |
Technische Daten
| Anzahl der Eingänge | 2 |
|---|---|
| Netzform | DC |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PC |
| Art der Einführung | Verschraubung |
| Tiefe | 126 mm |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 7 kA |
| Höchste Dauerspannung DC | 900 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 30 kA |
| Montageart | vormontiert im Gehäuse |
| Geeignet für Außenanwendung | ja |
| Ausführung | Für 3 MPPT und mit Push-In Klemme |
| Netzform DC | ja |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| SPD nach IEC 61643-11 | class II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 50 kA |
| Ansprechzeit | <25 ns |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 900V DC |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 19 |
| Max. Eingangsspannung DC | 900 V |
| String-Absicherung | ohne |
| Monitoring-Funktion | nein |
| Max. Eingangsstrom pro String | 41 A |
| Max. Ausgangsstrom | 41 A |
| Anzahl der String-Eingänge | 2 |
| Mit Lasttrennschalter bestückt | nein |
| Anzahl MPPT | 3 |
| Eingänge pro MPPT | 2 |
| Ausgänge pro MPPT | 1 |
Anschlussmöglichkeiten
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 0,5 mm² |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 21 AWG |
| Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 10 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 21 AWG |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 8 AWG |
| Anschlussart Generatoranschlusskasten | Push-In Klemme |
Umweltdaten
8,4583 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,4583 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 8,4583 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Art.Nr.
PVG-BC 900K 222
IP67
5088460
PVG-BC 900K 222
Art.Nr.
5088460
Schutzart
IP67