Oberteil PDP, 2-polig, mit OS, 12 V
Typ PDP-P-2-12-OS
|Art.Nr. 5080424
|EAN 4012196745944



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Oberteil, Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Geringe Baubreite von 17,5 mm
• Mit optischer Signalisierung und Möglichkeit zur Fernsignalisierung
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Geringe Baubreite von 17,5 mm
• Mit optischer Signalisierung und Möglichkeit zur Fernsignalisierung
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 46 mm |
Technische Daten
| Längswiedrstand | 1.2 ± 5% |
|---|---|
| Signalisierung am Gerät | keine |
| Stecksystem | Klemme |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfnorm | IEC 61643-21 |
| Serienwiderstand pro Ader | 1,2 Ω ± 5% |
| Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total) | 20 kA |
| Kapazität (Ader-Ader) | ≤30 pF |
| Kapazität (Ader-Erde) | ≤30 pF |
| Erdung über: | Anschlussleitung/Hutschiene |
| Montage Eingang / Ausgang | Schraubklemmen |
| Schirm Anschluss | ja |
| Schirmung | direkt |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | 10 kV / 5 kA |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | 10 kV / 5 kA |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | 2,5 kA |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
| Nennlaststrom DC | 0,6 A |
| Nennlaststrom AC | 0,425 A |
| Höchste Dauerspannung AC | 12 V |
| Höchste Dauerspannung DC | 16 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 10 kA |
| Grenzfrequenz | 100 MHz |
| SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II / D1+C2 |
| Kategorie | Typ 1+2 / D1+C2 |
| ROHS Konform | ja |
| SPD nach IEC 61643-11 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Impulsstrom | 2,5 kA |
| Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
| Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 12V |
Anschlussmöglichkeiten
| Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Umweltdaten
0,2471 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2471 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2471 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
PDP-P-2-5-OS
Klemme
4,2
6
5080422
PDP-P-2-12-OS
Klemme
12
16
5080424
PDP-P-2-24-OS
Klemme
21
30
5080426
PDP-P-2-48-OS
Klemme
37
52
5080428
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
PDP-P-2-5-OS
Art.Nr.
5080422
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
4,2
Höchste Dauerspannung DC
6
PDP-P-2-12-OS
Art.Nr.
5080424
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
12
Höchste Dauerspannung DC
16
PDP-P-2-24-OS
Art.Nr.
5080426
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
21
Höchste Dauerspannung DC
30
PDP-P-2-48-OS
Art.Nr.
5080428
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
37
Höchste Dauerspannung DC
52