Oberteil PDP, 2x2-polig

Typ PDP-P-2x2-5
|
Art.Nr. 5080410
|
EAN 4012196745883
Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
Klemme

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Oberteil, Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Geringe Baubreite von 12,5 mm

Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge51 mm
Breite13 mm
Höhe46 mm

Technische Daten

Längswiedrstand1.2 ± 5%
Signalisierung am Gerätkeine
StecksystemKlemme
Schutzpegel Ader - Ader100 V
SchutzartIP20
PrüfnormIEC 61643-21
Serienwiderstand pro Ader1,2 Ω ± 5%
Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total)20 kA
Kapazität (Ader-Ader)≤30 pF
Kapazität (Ader-Erde)≤30 pF
Erdung über:Anschlussleitung/Hutschiene
Montage Eingang / AusgangSchraubklemmen
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader10 kV / 5 kA
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde10 kV / 5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)2,5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)20 kA
Nennlaststrom DC0,6 A
Nennlaststrom AC0,425 A
Höchste Dauerspannung AC4,2 V
Höchste Dauerspannung DC6 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)10 kA
Grenzfrequenz100 MHz
SPD nach IEC 61643-21Class I+II / D1+C2
KategorieTyp 1+2 / D1+C2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
LPZ0→2
Impulsstrom2,5 kA
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤3 dB
Anschlussquerschnitt starr max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.2,5 mm²
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension5V
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1218 kg CO2e / 1 Stück

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussquerschnitt starr min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel max.1,5 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
PDP-P-2x2-5
Art.Nr.
5080410
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
4,2
Höchste Dauerspannung DC
6
PDP-P-2x2-12
Art.Nr.
5080412
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
12
Höchste Dauerspannung DC
16
PDP-P-2x2-24
Art.Nr.
5080414
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
21
Höchste Dauerspannung DC
30
PDP-P-2x2-48
Art.Nr.
5080416
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
37
Höchste Dauerspannung DC
52