Steckbarer Datenleitungsschutz, 2-polig, indirekte Erdung, mit OS, 24 V

Typ PDP-2-24-I-OS
|
Art.Nr. 5080353
|
EAN 4012196746613
Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Indirekte Schirmerdung
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
• Geringe Baubreite von 17,5 mm
• Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul
Mit optischer Signalisierung und Möglichkeit zur Fernsignalisierung über die Spannungsversorgung PDP-PS
• inklusive integriertem Busverbinder

Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge75 mm
Breite17,5 mm
Höhe95 mm

Technische Daten

Anzahl Pole4
Längswiedrstand1.2 ± 5%
Signalisierung am Gerätkeine
StecksystemKlemme
Schutzpegel Ader - Ader150 V
Schutzpegel Ader - Erde1600 V
SchutzartIP20
PrüfnormIEC 61643-21
Serienwiderstand pro Ader1,2 Ω ± 5%
Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total)20 kA
Kapazität (Ader-Ader)≤30 pF
Kapazität (Ader-Erde)≤30 pF
Erdung über:Anschlussleitung/Hutschiene
Montage Eingang / AusgangSchraubklemmen
Schirm Anschlussja
Schirmungindirekt
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader10 kV / 5 kA
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde10 kV / 5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)2,5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)20 kA
Schutzpegel Schirm - Erde (S-PE)1300 V
Nennlaststrom DC0,6 A
Nennlaststrom AC0,425 A
Höchste Dauerspannung AC21 V
Höchste Dauerspannung DC30 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)10 kA
Grenzfrequenz100 MHz
Ausführung2x2-polig
SPD nach IEC 61643-21Class I+II / D1+C2
KategorieTyp 1+2 / D1+C2
SPD nach IEC 61643-11class I+II
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
LPZ0→2
Impulsstrom2,5 kA
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤3 dB
Anschlussquerschnitt starr max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.2,5 mm²
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Dimension24V

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussquerschnitt starr min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel max.1,5 mm²

Umweltdaten

1,117 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,117 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,117 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
PDP-2-5-I-OS
Art.Nr.
5080349
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
4,2
Höchste Dauerspannung DC
6
Ausführung
2x2-polig
PDP-2-12-I-OS
Art.Nr.
5080351
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
12
Höchste Dauerspannung DC
16
Ausführung
2x2-polig
PDP-2-48-I-OS
Art.Nr.
5080355
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
37
Höchste Dauerspannung DC
52
Ausführung
2x2-polig
PDP-2-24-I-OS
Art.Nr.
5080353
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
21
Höchste Dauerspannung DC
30
Ausführung
2x2-polig