Steckbarer Datenleitungsschutz, 2x2-polig, indirekte Erdung, 48 V
Typ PDP-2x2-48-I
|Art.Nr. 5080331
|EAN 4012196742059



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Indirekte Schirmerdung
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
• Geringe Baubreite von 12,5 mm
• Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Indirekte Schirmerdung
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
• Geringe Baubreite von 12,5 mm
• Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 76 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 95 mm |
Technische Daten
| Anzahl Pole | 4 |
|---|---|
| Längswiedrstand | 1.2 ± 5% |
| Signalisierung am Gerät | keine |
| Stecksystem | Klemme |
| Schutzpegel Ader - Ader | 170 V |
| Schutzpegel Ader - Erde | 1600 V |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfnorm | IEC 61643-21 |
| Serienwiderstand pro Ader | 1,2 Ω ± 5% |
| Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total) | 20 kA |
| Kapazität (Ader-Ader) | ≤30 pF |
| Kapazität (Ader-Erde) | ≤30 pF |
| Erdung über: | Anschlussleitung/Hutschiene |
| Montage Eingang / Ausgang | Schraubklemmen |
| Schirm Anschluss | ja |
| Schirmung | indirekt |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | 10 kV / 5 kA |
| Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | 10 kV / 5 kA |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | 2,5 kA |
| Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
| Schutzpegel Schirm - Erde (S-PE) | 1300 V |
| Nennlaststrom DC | 0,6 A |
| Nennlaststrom AC | 0,425 A |
| Höchste Dauerspannung AC | 37 V |
| Höchste Dauerspannung DC | 52 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 10 kA |
| Grenzfrequenz | 100 MHz |
| Ausführung | 2x2-polig |
| SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II / D1+C2 |
| Kategorie | Typ 1+2 / D1+C2 |
| SPD nach IEC 61643-11 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Impulsstrom | 2,5 kA |
| Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
| Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 48V |
Anschlussmöglichkeiten
| Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Anschlussquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Umweltdaten
0,5665 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5665 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5665 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl Pole
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Ausführung
Art.Nr.
PDP-2x2-5-I
4
Klemme
4,2
6
2x2-polig
5080325
PDP-2x2-12-I
4
Klemme
12
16
2x2-polig
5080327
PDP-2x2-24-I
4
Klemme
21
30
2x2-polig
5080329
PDP-2x2-48-I
4
Klemme
37
52
2x2-polig
5080331
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
PDP-2x2-5-I
Art.Nr.
5080325
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
4,2
Höchste Dauerspannung DC
6
Ausführung
2x2-polig
PDP-2x2-12-I
Art.Nr.
5080327
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
12
Höchste Dauerspannung DC
16
Ausführung
2x2-polig
PDP-2x2-24-I
Art.Nr.
5080329
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
21
Höchste Dauerspannung DC
30
Ausführung
2x2-polig
PDP-2x2-48-I
Art.Nr.
5080331
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
37
Höchste Dauerspannung DC
52
Ausführung
2x2-polig