Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen
Typ 927 BES VSW 25 A
Art.Nr. 5057694
EAN 4012197245689



Art.Nr. / Typ
5057694 / 927 BES VSW 25 A
Länge
153 mm
Breite
73 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Vorspannwerkzeug zum Spannen von Banderdungsschellen mit Akkuschrauber. Passend für alle gängigen Bit-Aufnahmen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 153 mm |
|---|---|
| Breite | 73 mm |
| Maß L | 153 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 25mm |
Umweltdaten
0,0399 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0399 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0399 kg CO₂e |
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
927 BES VSW 25 A
153
73
5057694
927 BES VSW 25 A
Art.Nr.
5057694
Länge
153
Breite
73