Erdungslasche Typ 950

Typ 950 Z 1 3/4
|
Art.Nr. 5050170
|
EAN 4012195386537
Art.Nr. / Typ
Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
• mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß X3 mm
Maß A88 mm
Maß D54 mm

Technische Daten

Spannbereich D1 3/4
Anzahl der Leiter1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.0 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.35 mm²
ROHS Konformja
Spannbereich D min.51 mm
Spannbereich D max.54 mm
Dimension1 3/4"
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffZinkdruckguss

Umweltdaten

0,4807 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4807 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4807 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
950 Z 1/4
Art.Nr.
5050030
Maß X
2
Maß A
45
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
950 Z 3/8
Art.Nr.
5050057
Maß X
2
Maß A
50
Spannbereich D min.
15,5
Spannbereich D max.
17,5
950 Z 1/2
Art.Nr.
5050073
Maß X
2,5
Maß A
54
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
22,5
950 Z 3/4
Art.Nr.
5050081
Maß X
3
Maß A
61
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
28
950 Z 1
Art.Nr.
5050111
Maß X
3
Maß A
66
Spannbereich D min.
31,5
Spannbereich D max.
34,5
950 Z 1 1/4
Art.Nr.
5050138
Maß X
3
Maß A
78
Spannbereich D min.
40,5
Spannbereich D max.
43,5
950 Z 1 1/2
Art.Nr.
5050154
Maß X
3
Maß A
84
Spannbereich D min.
46,5
Spannbereich D max.
49,5
950 Z 1 3/4
Art.Nr.
5050170
Maß X
3
Maß A
88
Spannbereich D min.
51
Spannbereich D max.
54
950 Z 2
Art.Nr.
5050197
Maß X
3
Maß A
96
Spannbereich D min.
58,5
Spannbereich D max.
61,5