Erdungsschelle Typ 942

Typ 942 49
Art.Nr. 5038154
EAN 4012195384977
Art.Nr. / Typ
Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm²
• mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
• Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß X5 mm
Maß A86 mm
Maß b25 mm

Technische Daten

Spannbereich D1 1/2
Anzahl der Leiter1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.0 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.25 mm²
ROHS Konformexempt
Spannbereich D min.44 mm
Spannbereich D max.49 mm
Dimension44-49mm
Oberflächevernickelt
WerkstoffKupfer

Umweltdaten

0,3538 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3538 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,3538 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
942 11
Art.Nr.
5038014
Maß X
3,5
Maß A
44
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
11
942 15
Art.Nr.
5038030
Maß X
3
Maß A
50
Spannbereich D min.
13
Spannbereich D max.
15
942 18
Art.Nr.
5038057
Maß X
2
Maß A
52
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
18
942 22
Art.Nr.
5038073
Maß X
3
Maß A
55
Spannbereich D min.
19
Spannbereich D max.
22
942 28
Art.Nr.
5038081
Maß X
3
Maß A
63
Spannbereich D min.
24
Spannbereich D max.
28
942 35
Art.Nr.
5038111
Maß X
5
Maß A
71
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
35
942 43
Art.Nr.
5038138
Maß X
5
Maß A
81
Spannbereich D min.
39
Spannbereich D max.
43
942 49
Art.Nr.
5038154
Maß X
5
Maß A
86
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
49