Abstandhalter für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Typ 832 40
|
Art.Nr. 5032547
|
EAN 4012195384199
Art.Nr. / Typ
Maß B
Passung

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

• Passung: FL 30 und FL 40
• mit Befestigungsloch Ø 7 mm und 2 Sechskantschrauben M6 x 16
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Passungmax. FL40 mm
Dimension40mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß B65 mm

Umweltdaten

0,2031 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2031 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2031 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß B
Passung
832 30
Art.Nr.
5032539
Maß B
55
Passung
max. FL30
832 40
Art.Nr.
5032547
Maß B
65
Passung
max. FL40