Abstandhalter für Flachleiter, mit Holzschraube

Typ 708 40 HG
Art.Nr. 5030242
EAN 4012195383710
Art.Nr. / Typ
Maß B
Passung

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

• Passung: FL 30 und FL 40
• mit 2 Zylinderschrauben M5 x 12 (G) und Überleger
• mit Holzschraube
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
ROHS Konformja
Passungmax. FL40 mm
Dimension40mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß B62 mm

Umweltdaten

0,0665 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0665 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0665 kg CO₂e
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
Maß B
Passung
708 30 HG
Art.Nr.
5030234
Maß B
52
Passung
max. FL30
708 40 HG
Art.Nr.
5030242
Maß B
62
Passung
max. FL40