Erdungs-Anschlussblock FT
Typ 1805 4 FT
|Art.Nr. 5016037
|EAN 4012195379157



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm
• 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
• 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
• 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern
• 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern
• 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern
• 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 302 mm |
|---|---|
| Maß L | 302 mm |
| Maß A | 212 mm |
| Maß B | 153 mm |
| Maß G | 257 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 50x5mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
1,6024 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6024 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,6024 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
1805 2 FT
200
5016029
1805 4 FT
302
5016037
1805 6 FT
404
5016045
Länge
1805 2 FT
Art.Nr.
5016029
Länge
200
1805 4 FT
Art.Nr.
5016037
Länge
302
1805 6 FT
Art.Nr.
5016045
Länge
404