Abdeckung für Potentialausgleichsschiene BigBar
Typ 1802 AH 10
Art.Nr. 5015884
EAN 4012195033677



Art.Nr. / Typ
Anzahl der Anschlüsse
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• komplett mit allen Bauteilen zum Montieren
• beschriftbar
• beschriftbar
Technische Daten
Technische Daten
| Anzahl der Anschlüsse | 10 |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 10xM10 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
2,004 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,004 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,004 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Anschlüsse
Art.Nr.
1802 AH 5 V4A
5015881
1802 AH 10 V4A
5015885
1802 AH 12 V4A
5015888
1802 AH 5
5
5015880
1802 AH 10
10
5015884
Anzahl der Anschlüsse
1802 AH 5 V4A
Art.Nr.
5015881
1802 AH 10 V4A
Art.Nr.
5015885
1802 AH 12 V4A
Art.Nr.
5015888
1802 AH 5
Art.Nr.
5015880
Anzahl der Anschlüsse
5
1802 AH 10
Art.Nr.
5015884
Anzahl der Anschlüsse
10