VARIO-Erdungsklemme für Bewehrungsstähle

Typ 1814 FT D14
Art.Nr. 5014471
EAN 4012196656134
Art.Nr. / Typ
5014471 / 1814 FT D14
Passung
FL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14 mm

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

• für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 6-14 mm und Rund- und Flachleiter
• schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersMehrzweckverbindungsklemme
Geeignet für Verbindungsonstige
Erderanschluss Durchmessersonstige
BlitzstromtragfähigkeitN/50 kA
ROHS Konformja
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 min.20 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 max.30 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min.8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max.14 mm
PassungFL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14 mm
Dimension47x22x55
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

0,521 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,521 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,521 kg CO₂e
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
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

1814 FT D14
Art.Nr.
5014471
Passung
FL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14