Profilstaberder mit Rundleiterfahne
Typ 213 1500 F
Art.Nr. 5003776
EAN 4012195374718



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• mit 2 m Rundleiterfahne Rd 10
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| Maß L | 1500 mm |
Technische Daten
| Profilart | Kreuz |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 1500mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
10,2734 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,2734 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 10,2734 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
213 1500 F
1500
5003776
213 2000 F
2000
5003784
Länge
213 1500 F
Art.Nr.
5003776
Länge
1500
213 2000 F
Art.Nr.
5003784
Länge
2000