Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT

Typ 2730 20 FT
|
Art.Nr. 5001404
|
EAN 4012195372554
Art.Nr. / Typ
für Tiefenerder

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• System ST, BP, OMEX und LightEarth
• auf Flachleiter
• inkl. Sechskantschraube zum Anschluss von Flachleitern
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Erderanschluss Durchmesser20 mm
BauformAnschlussschelle
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)7,9 kA
ROHS Konformja
für Tiefenerder20 mm
Dimension20mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Maß A84 mm
Maß B114 mm

Umweltdaten

0,8024 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8024 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8024 kg CO₂e
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
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Tiefenerder
2730 20 FT
Art.Nr.
5001404
für Tiefenerder
20
2730 25 FT
Art.Nr.
5001412
für Tiefenerder
25