Tiefenerder für Standardanwendungen
Typ 219 16 ST V4A
|Art.Nr. 5000733
|EAN 4012197496197



Art.Nr. / Typ
Länge
Außendurchmesser
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
• korrosionsbeständig
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• runder Zapfen mit zwei Rändelungen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• runder Zapfen mit zwei Rändelungen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1500 mm |
|---|
Technische Daten
| Profilart | rund D=16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 1,5m |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Außendurchmesser
Werkstoff
Art.Nr.
219 16 ST V4A
1250
16
Edelstahl, rostfrei
5000730
219 16 ST V4A
1500
16
Edelstahl, rostfrei
5000733
219 16 SET V4A
5000
16
5000720
Länge
219 16 ST V4A
Art.Nr.
5000730
Länge
1250
Außendurchmesser
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
219 16 ST V4A
Art.Nr.
5000733
Länge
1500
Außendurchmesser
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
219 16 SET V4A
Art.Nr.
5000720
Länge
5000
Außendurchmesser
16