Tiefenerder OMEX feuerverzinkt, 20 mm
Typ 219 20 OMEX FT
|Art.Nr. 5000203
|EAN 4012195371472



Art.Nr. / Typ
Länge
Außendurchmesser
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
• System OMEX
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• mit gehärteten Sechskantstiften
• Zinkauflage mind. 60 µm
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• mit gehärteten Sechskantstiften
• Zinkauflage mind. 60 µm
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Maß D | 20 mm |
Technische Daten
| Profilart | rund D=20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) | 7,9 kA |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Dimension | 2m |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
13,6168 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 13,6168 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 13,6168 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 5001218
Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10Typ
2710 20 FT
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
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
Außendurchmesser
Werkstoff
Art.Nr.
219 20 OMEX FT
1500
20
Stahl
5000017
219 20 OMEX FT
2000
20
Stahl
5000203
Länge
219 20 OMEX FT
Art.Nr.
5000017
Länge
1500
Außendurchmesser
20
Werkstoff
Stahl
219 20 OMEX FT
Art.Nr.
5000203
Länge
2000
Außendurchmesser
20
Werkstoff
Stahl