Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Impu-Stahlnagel G

Art.Nr. 3361160 | EAN 4012195293774

2 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Vulkanfiberscheibe.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Impu
Ausführung Schraubnagel nein
Dimension 2x16mm
Gehärtet ja
Kopfform Linsenkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 2 mm
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß d 2 mm
Maß L 16 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schaftdurchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
500 Z 16 16 mm 2 mm 3361160
1000 Stück 6,61 € Preis / 100 Stück
500 Z 23 23 mm 2 mm 3361233
1000 Stück 7,18 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

500 Z 16 / 3361160
Download