Hammereinsatz Typ 2536 für Tiefenerder
Typ 2536 25
|Art.Nr. 3044831
|EAN 4012195642978



Art.Nr. / Typ
für Tiefenerder
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• passend für Staberder-System ST, BP und OMEX
• für Vibrationshämmer mit SDS-Max/TEY-Aufnahme
• für Fabrikat Hilti Kombihämmer: TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
• für Fabrikat Hilti Meißelhämmer: TE 500/ 505/ 705/ 706
• gehärtet
• für Vibrationshämmer mit SDS-Max/TEY-Aufnahme
• für Fabrikat Hilti Kombihämmer: TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
• für Fabrikat Hilti Meißelhämmer: TE 500/ 505/ 705/ 706
• gehärtet
Technische Daten
Technische Daten
| Erderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| für Tiefenerder | 25 mm |
| Dimension | 25mm |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Aufnahme- systeme
für Tiefenerder
Art.Nr.
2536 16
SDS-max
16
3043930
2536 25
25
3044831
2536 20
20
3044904
für Tiefenerder
2536 16
Art.Nr.
3043930
Aufnahme-
systeme
SDS-max
für Tiefenerder
16
2536 25
Art.Nr.
3044831
für Tiefenerder
25
2536 20
Art.Nr.
3044904
für Tiefenerder
20