Hammereinsatz für Rohrerder LightEarth
Typ LE HAMMER-AC
|Art.Nr. 3043618
|EAN 4012195111641



Art.Nr. / Typ
Aufnahme-
systeme
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• passend zum Rohrerder-System LE
• 3043606 für Wacker (BHF 25, BHF 30S)
• 3043610 für Hilti (TE 52/42, TE72/60, TE92)
• 3043614 für Bosch (USH 10, HSH 10)
• 3043602 für SDS-Max
• 3043618 für Atlas Copco (Sechskantaufnahme)
• 3043628 für Bosch GSH27/UH27 (11304) / HS28 (12314) / Hitachi H65SD / Makita HM 1500B / HM1800
• gehärtet
• 3043606 für Wacker (BHF 25, BHF 30S)
• 3043610 für Hilti (TE 52/42, TE72/60, TE92)
• 3043614 für Bosch (USH 10, HSH 10)
• 3043602 für SDS-Max
• 3043618 für Atlas Copco (Sechskantaufnahme)
• 3043628 für Bosch GSH27/UH27 (11304) / HS28 (12314) / Hitachi H65SD / Makita HM 1500B / HM1800
• gehärtet
Technische Daten
Technische Daten
| Aufnahme- systeme | Atlas Copco |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 25mm |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Aufnahme- systeme
Art.Nr.
LE HAMMER-SDS-M
SDS-max
3043602
LE HAMMER-W
Wacker
3043606
LE HAMMER-H
Hilti
3043610
LE HAMMER-B
Bosch
3043614
LE HAMMER-AC
Atlas Copco
3043618
LE HAMMER-B-II
sonstige
3043628
Aufnahme-
systeme
LE HAMMER-SDS-M
Art.Nr.
3043602
Aufnahme-
systeme
SDS-max
LE HAMMER-W
Art.Nr.
3043606
Aufnahme-
systeme
Wacker
LE HAMMER-H
Art.Nr.
3043610
Aufnahme-
systeme
Hilti
LE HAMMER-B
Art.Nr.
3043614
Aufnahme-
systeme
Bosch
LE HAMMER-AC
Art.Nr.
3043618
Aufnahme-
systeme
Atlas Copco
LE HAMMER-B-II
Art.Nr.
3043628
Aufnahme-
systeme
sonstige