Schlagkopf für Tiefenerder ST, BP und OMEX
Typ 1820 16-20
|Art.Nr. 3042260
|EAN 4012197460211



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• geeignet für System ST, BP und OMEX
• zum Eintreiben von Staberdern ø16 und ø20 mit Handhammer
• gehärtet
• zum Eintreiben von Staberdern ø16 und ø20 mit Handhammer
• gehärtet
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 80 mm |
|---|
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 16-20mm |
Umweltdaten
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Tiefenerder
Art.Nr.
1820 16-20
3042260
1820 20
20
3042200
1820 25
25
3042251
für Tiefenerder
1820 16-20
Art.Nr.
3042260
1820 20
Art.Nr.
3042200
für Tiefenerder
20
1820 25
Art.Nr.
3042251
für Tiefenerder
25

