ISO-Nagel-Clip Typ 2018, lichtgrau

Typ 2018 40 LGR
Art.Nr. 2228300
EAN 4012195219255
Art.Nr. / Typ
für Kabeldurchmesser
Nagellänge
für Nageldurchmesser

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

für Kabeldurchmesser18 mm
Schlagfestnein
Halogenfreija
Gehärtetja
Doppelschellenein
Mit Nagelja
Nagellänge40 mm
für Nageldurchmesser2,0x40
Transparentnein
Formrund (für Rundleitung)
ROHS Konformja
Dimension18mm, L40
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
Rohrarretierungnein
ProduktserieNagel-Fix

Abmessungen

Maß L28 mm
Maß B13 mm
Maß H22 mm

Umweltdaten

0,014 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,014 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,014 kg CO₂e
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
Erklärungen (3)
Artikelbilder (4)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2018 40 LGR
Art.Nr.
2228300
für Kabeldurchmesser
18
Nagellänge
40
für Nageldurchmesser
2,0x40
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2018 50 LGR
Art.Nr.
2228319
für Kabeldurchmesser
18
Nagellänge
50
für Nageldurchmesser
2,5x50
Farbe
lichtgrau; RAL 7035