ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Typ 2009 45 LGR
|
Art.Nr. 2227746
|
EAN 4012195218296
Art.Nr. / Typ
für Kabeldurchmesser
Nagellänge
für Nageldurchmesser

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

für Kabeldurchmesser9 mm
Schlagfestnein
Halogenfreija
Gehärtetja
Doppelschellenein
Mit Nagelja
Nagellänge45 mm
für Nageldurchmesser2,0x45
Transparentnein
Formrund (für Rundleitung)
ROHS Konformja
Dimension9mm, L45
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
Rohrarretierungnein
ProduktserieNagel-Fix

Abmessungen

Maß L16,1 mm
Maß B8 mm
Maß H11,6 mm

Umweltdaten

0,0054 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0054 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (4)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nagellänge
für Nageldurchmesser
2009 25 LGR
Art.Nr.
2227711
für Kabeldurchmesser
9
Nagellänge
25
für Nageldurchmesser
2,0x25
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2009 35 LGR
Art.Nr.
2227738
für Kabeldurchmesser
9
Nagellänge
35
für Nageldurchmesser
2,0x35
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2009 45 LGR
Art.Nr.
2227746
für Kabeldurchmesser
9
Nagellänge
45
für Nageldurchmesser
2,0x45
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2009 35 LGR SP
Art.Nr.
2227762
für Kabeldurchmesser
9
Nagellänge
35
für Nageldurchmesser
2,0x35
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
2009 45 LGR SP
Art.Nr.
2227797
für Kabeldurchmesser
9
Nagellänge
45
für Nageldurchmesser
2,0x45
Farbe
lichtgrau; RAL 7035