ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß
Typ 2006 35 RW
|Art.Nr. 2225425
|EAN 4012195215233




Art.Nr. / Typ
für Kabeldurchmesser
Nagellänge
für Nageldurchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Technische Daten
Technische Daten
| für Kabeldurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Gehärtet | ja |
| Doppelschelle | nein |
| Mit Nagel | ja |
| Nagellänge | 35 mm |
| für Nageldurchmesser | 2,0x35 |
| Form | rund (für Rundleitung) |
| Dimension | 6mm, L35 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Rohrarretierung | nein |
Abmessungen
| Maß L | 12,5 mm |
|---|---|
| Maß B | 8 mm |
| Maß H | 8,1 mm |
Umweltdaten
0,0036 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0036 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Kabeldurchmesser
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Farbe
Art.Nr.
2006 18 RW
6
18
2,0x18
reinweiß; RAL 9010
2225409
2006 25 RW
6
25
2,0x25
reinweiß; RAL 9010
2225417
2006 35 RW
6
35
2,0x35
reinweiß; RAL 9010
2225425
Nagellänge
für Nageldurchmesser
2006 18 RW
Art.Nr.
2225409
für Kabeldurchmesser
6
Nagellänge
18
für Nageldurchmesser
2,0x18
Farbe
reinweiß; RAL 9010
2006 25 RW
Art.Nr.
2225417
für Kabeldurchmesser
6
Nagellänge
25
für Nageldurchmesser
2,0x25
Farbe
reinweiß; RAL 9010
2006 35 RW
Art.Nr.
2225425
für Kabeldurchmesser
6
Nagellänge
35
für Nageldurchmesser
2,0x35
Farbe
reinweiß; RAL 9010