Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel
Typ 2023 60
|Art.Nr. 2222870
|EAN 4012197399320



Art.Nr. / Typ
Nagellänge
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Nagelschelle Nagel-Fix 2.0 mit vormontiertem verzinkten Stahlnagel, zum Fixieren von Leitungen in Mauerschlitzen von 25 - 46 mm und auf Mauerwerk.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 43,8 mm |
|---|---|
| Breite | 23,5 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Maß L | 60 mm |
| Nageldurchmesser | 3 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Gehärtet | ja |
| Doppelschelle | ja |
| Mit Nagel | ja |
| Nagellänge | 60 mm |
| für Nageldurchmesser | 3 |
| Transparent | nein |
| Befestigungsart | Stahlnagel |
| Form | rechteckig (für Flachleitung) |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 43,8 x 23,5 x 7 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | orange |
| Rohrarretierung | nein |
| Produktserie | Nagel-Fix |
Umweltdaten
0,0128 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0128 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0128 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nagellänge
für Nageldurchmesser
Art.Nr.
2023 50
50
3
2222850
2023 60
60
3
2222870
2023 70
70
3
2222880
2023 40
40
3
2222837
Nagellänge
2023 50
Art.Nr.
2222850
Nagellänge
50
für Nageldurchmesser
3
2023 60
Art.Nr.
2222870
Nagellänge
60
für Nageldurchmesser
3
2023 70
Art.Nr.
2222880
Nagellänge
70
für Nageldurchmesser
3
2023 40
Art.Nr.
2222837
Nagellänge
40
für Nageldurchmesser
3