Doppel-ISO-Nagelschelle

Typ 3030 2
Art.Nr. 2213117
EAN 4012195213017
Art.Nr. / Typ
2213117 / 3030 2
für Kabeldurchmesser min.
7 mm
für Kabeldurchmesser max.
11 mm
für Nageldurchmesser
2,0

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Nagelschellen zur Befestigung von 2 Leitungen, passend für Stahlnägel 2 mm.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Gehärtetnein
Doppelschelleja
Mit Nagelnein
für Kabeldurchmesser min.7 mm
für Kabeldurchmesser max.11 mm
für Nageldurchmesser2,0
Formrund (für Rundleitung)
ROHS Konformja
Dimension7-11mm
WerkstoffPolystyrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Rohrarretierungnein
ProduktserieBefestigungsschellen

Abmessungen

Maß L27 mm
Maß B9 mm
Maß H10,5 mm
Maß L114 mm

Umweltdaten

0,0032 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0032 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0032 kg CO₂e
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
3030 2
Art.Nr.
2213117
für Kabeldurchmesser min.
7
für Kabeldurchmesser max.
11
für Nageldurchmesser
2,0