Grip 10, OBO EcoLine

Typ 2031 10 ECO
|
Art.Nr. 2205382
|
EAN 4012197498139
Art.Nr. / Typ
2205382 / 2031 10 ECO
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Sammelhalterung mit angespritztem Befestigungselement, zum Montieren von bis zu 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² an Wand oder Decke. Befestigung mit Schlagdübel oder Steckdübel. Auch geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser innen Ø 7 mm). Befestigungsloch Ø 6 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 250-400 cm, abhängig von den jeweilig gültigen nationalen Vorgaben/Normen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • OBO Grip Verlegeart Wand
  • OBO Grip Verlegeart Decke
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,510
Halogenfreija
Ausführung flammwidrignein
Mit Dübelnein
Bruchlast0,32 kN
Dimension10x NYM3x1,5
WerkstoffPolypropylen Eco
Farbelichtgrau; RAL 7035

Umweltdaten

0,0246 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
Recyclingmaterialanteil49 %
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0246 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0246 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2026-02-27T00:00:00.000+0100
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

2031 10 ECO
Art.Nr.
2205382
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10