Kabelklammer, für 10 Leitungen, geeignet für Setzgerät

Typ 2034 AS
|
Art.Nr. 2205054
|
EAN 4012195710042
Art.Nr. / Typ
2205054 / 2034 AS
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelklammer zum Montieren von bis zu 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² z. B. an Zwischenwänden oder -decken. Geeignet zum Befestigen mit gas- und akkubetriebenen Setzgeräten der Marken Bosch, Fischer und Spit (Nasendurchmesser außen Ø 11 mm). Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch Ø 11 mm.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,510
Halogenfreija
Ausführung flammwidrignein
Mit Dübelnein
Dimension2x5 NYM3x1,5
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0525 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

2034 AS
Art.Nr.
2205054
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10