Kabelklammer, für 10 Leitungen
Typ 2034 SW
|Art.Nr. 2205048
|EAN 4012197468057



Art.Nr. / Typ
2205048 / 2034 SW
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | 10 |
| Halogenfrei | ja |
| Ausführung flammwidrig | nein |
| Mit Dübel | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 2x5 NYM3x1,5 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Produktserie | BlackLine, Kabel- und Rohrbefestigung |
Umweltdaten
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
Art.Nr.
2034 SW
10
2205048
2034 SW
Art.Nr.
2205048
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5
10