Blitz-ISO-Schelle
Typ 3015 34 LGR
|Art.Nr. 2157349
|EAN 4012195207078



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
3015 mit Langloch 4,5 mm.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
3015 mit Langloch 4,5 mm.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 9 mm |
|---|---|
| Maß A | 57 mm |
| Maß B | 47 mm |
| Maß H | 54,4 mm |
| Maß b | 16 mm |
| Maß Ho | 22 |
| Maß Hu | 22 |
| Maß D | 34 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| UV-beständig | nein |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Schraube | M5 x 35 |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Spannbereich D min. | 24 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Dimension | 24-34mm |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
0,1298 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1298 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Befestigungsart
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
3015 12 LGR
Schraubloch
6
12
2157128
3015 17 LGR
Schraubloch
10
17
2157179
3015 24 LGR
Schraubloch
17
24
2157241
3015 34 LGR
Schraubloch
24
34
2157349
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
3015 12 LGR
Art.Nr.
2157128
Befestigungsart
Schraubloch
Spannbereich D min.
6
Spannbereich D max.
12
3015 17 LGR
Art.Nr.
2157179
Befestigungsart
Schraubloch
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
17
3015 24 LGR
Art.Nr.
2157241
Befestigungsart
Schraubloch
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
24
3015 34 LGR
Art.Nr.
2157349
Befestigungsart
Schraubloch
Spannbereich D min.
24
Spannbereich D max.
34