Quick-Schelle, schwarz
Typ 2955 M50 SW
Art.Nr. 2149579
EAN 4012195616993



Art.Nr. / Typ
Nenngröße
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 70,3 mm |
|---|---|
| Maß B | 18 mm |
| Maß H | 63 mm |
| Maß C | 32 mm |
| Maß F | 6 mm |
| Maß h | 14 mm |
| Maß E | 12 mm |
| Maß D | 49 mm |
Technische Daten
| Nenngröße | M50 |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Auszugwerte | 135 N |
| UV-beständig | nein |
| Anreihbar | ja |
| Geschlossen | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Mit Einlage | nein |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M50 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Produktserie | BlackLine, Quick-Schellen-Reihe |
Umweltdaten
0,0608 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0608 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0608 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-09-26T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
2955 M16 SW
M16
2149559
2955 M20 SW
M20
2149563
2955 M25 SW
M25
2149567
2955 M32 SW
M32
2149571
2955 M40 SW
M40
2149575
2955 M50 SW
M50
2149579
2955 M63 SW
M63
2149583
Nenngröße
2955 M16 SW
Art.Nr.
2149559
Nenngröße
M16
2955 M20 SW
Art.Nr.
2149563
Nenngröße
M20
2955 M25 SW
Art.Nr.
2149567
Nenngröße
M25
2955 M32 SW
Art.Nr.
2149571
Nenngröße
M32
2955 M40 SW
Art.Nr.
2149575
Nenngröße
M40
2955 M50 SW
Art.Nr.
2149579
Nenngröße
M50
2955 M63 SW
Art.Nr.
2149583
Nenngröße
M63