Quick-Schelle, schwarz

Typ 2955 M16 SW
Art.Nr. 2149559
EAN 4012195616276
Art.Nr. / Typ
Nenngröße

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Maß A25,3 mm
Maß B16 mm
Maß H25 mm
Maß C11,5 mm
Maß F4,2 mm
Maß h10 mm
Maß E7 mm
Maß D15,5 mm

Technische Daten

NenngrößeM16
Halogenfreija
Auszugwerte65 N
UV-beständignein
Anreihbarja
Geschlossennein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Mit Einlagenein
BefestigungsartSchraubloch
ROHS Konformja
DimensionM16
WerkstoffPolypropylen
Farbetiefschwarz; RAL 9005
ProduktserieBlackLine, Quick-Schellen-Reihe

Umweltdaten

0,0124 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0124 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0124 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-09-26T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nenngröße
2955 M16 SW
Art.Nr.
2149559
Nenngröße
M16
2955 M20 SW
Art.Nr.
2149563
Nenngröße
M20
2955 M25 SW
Art.Nr.
2149567
Nenngröße
M25
2955 M32 SW
Art.Nr.
2149571
Nenngröße
M32
2955 M40 SW
Art.Nr.
2149575
Nenngröße
M40
2955 M50 SW
Art.Nr.
2149579
Nenngröße
M50
2955 M63 SW
Art.Nr.
2149583
Nenngröße
M63