Quick-Schelle, lichtgrau, OBO EcoLine
Typ 2955 M32 ECO
|Art.Nr. 2149024
|EAN 4012197498054



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Technische Daten
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| UV-beständig | nein |
| Anreihbar | ja |
| Geschlossen | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Mit Einlage | nein |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M32 |
| Werkstoff | Polypropylen Eco |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | EcoLine, Quick-Schellen-Reihe |
Abmessungen
| Maß h | 7 mm |
|---|
Umweltdaten
0,013 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|---|
| Recyclingmaterialanteil | 49 % |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,013 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,013 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2026-02-27T00:00:00.000+0100 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
2955 M16 ECO
2149006
2955 M20 ECO
2149012
2955 M25 ECO
2149018
2955 M32 ECO
2149024
2955 M40 ECO
2149030
2955 M16
M16
2149004
2955 M20
M20
2149010
2955 M25
M25
2149016
2955 M32
M32
2149022
2955 M40
M40
2149028
2955 M50
M50
2149034
2955 M63
M63
2149040
Nenngröße
2955 M16 ECO
Art.Nr.
2149006
2955 M20 ECO
Art.Nr.
2149012
2955 M25 ECO
Art.Nr.
2149018
2955 M32 ECO
Art.Nr.
2149024
2955 M40 ECO
Art.Nr.
2149030
2955 M16
Art.Nr.
2149004
Nenngröße
M16
2955 M20
Art.Nr.
2149010
Nenngröße
M20
2955 M25
Art.Nr.
2149016
Nenngröße
M25
2955 M32
Art.Nr.
2149022
Nenngröße
M32
2955 M40
Art.Nr.
2149028
Nenngröße
M40
2955 M50
Art.Nr.
2149034
Nenngröße
M50
2955 M63
Art.Nr.
2149040
Nenngröße
M63
