proQuick-Schelle, signalweiß
Typ PQ-20 SWS
|Art.Nr. 2147368
|EAN 4012197396022



Art.Nr. / Typ
Nenngröße
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Technische Daten
Technische Daten
| Nenngröße | 20-23 |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Anreihbar | ja |
| Geschlossen | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Bruchlast | 0,8 kN |
| Mit Einlage | nein |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 19,5 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 23,5 mm |
| Spannbereich D min. | 19,5 mm |
| Spannbereich D max. | 23,5 mm |
| Dimension | 19,5-23,5mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | signalweiß; RAL 9003 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
PQ-20 SWS
20-23
2147368
PQ-10 SWS
10
2147360
PQ-12 SWS
12-14
2147362
PQ-15 SWS
15-16
2147364
PQ-17 SWS
17-19
2147366
PQ-25 SWS
25-28
2147370
PQ-28 SWS
28-32
2147372
PQ-32 SWS
32-35
2147374
Nenngröße
PQ-20 SWS
Art.Nr.
2147368
Nenngröße
20-23
PQ-10 SWS
Art.Nr.
2147360
Nenngröße
10
PQ-12 SWS
Art.Nr.
2147362
Nenngröße
12-14
PQ-15 SWS
Art.Nr.
2147364
Nenngröße
15-16
PQ-17 SWS
Art.Nr.
2147366
Nenngröße
17-19
PQ-25 SWS
Art.Nr.
2147370
Nenngröße
25-28
PQ-28 SWS
Art.Nr.
2147372
Nenngröße
28-32
PQ-32 SWS
Art.Nr.
2147374
Nenngröße
32-35