proQuick-Schelle, tiefschwarz
Typ PQ-20 SW
|Art.Nr. 2147340
|EAN 4012197395940



Art.Nr. / Typ
2147340 / PQ-20 SW
Nenngröße
20-23
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Technische Daten
Technische Daten
| Nenngröße | 20-23 |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Anreihbar | ja |
| Geschlossen | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Bruchlast | 0,8 kN |
| Mit Einlage | nein |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 19,5 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 23,5 mm |
| Spannbereich D min. | 19,5 mm |
| Spannbereich D max. | 23,5 mm |
| Dimension | 19,5-23,5mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
PQ-20 SW
20-23
2147340
PQ-20 SW
Art.Nr.
2147340
Nenngröße
20-23