proQuick-Schelle, lichtgrau

Typ PQ-47 LGR
|
Art.Nr. 2147324
|
EAN 4012197396664
Art.Nr. / Typ
Nenngröße

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Nenngröße45-50
Halogenfreija
UV-beständigja
Anreihbarja
Geschlossenja
Anzahl der Kabel/Rohre1
Bruchlast1,2 kN
Mit Einlagenein
BefestigungsartSchraubloch
Rohr-/Kabeldurchmesser min.44 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.50 mm
Spannbereich D min.44 mm
Spannbereich D max.50 mm
Dimension44-50mm
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nenngröße
PQ-20 LGR
Art.Nr.
2147310
Nenngröße
20-23
PQ-40 LGR
Art.Nr.
2147320
Nenngröße
40-44
PQ-10 LGR
Art.Nr.
2147302
Nenngröße
10
PQ-12 LGR
Art.Nr.
2147304
Nenngröße
12-14
PQ-15 LGR
Art.Nr.
2147306
Nenngröße
15-16
PQ-17 LGR
Art.Nr.
2147308
Nenngröße
17-19
PQ-25 LGR
Art.Nr.
2147312
Nenngröße
25-28
PQ-28 LGR
Art.Nr.
2147314
Nenngröße
28-32
PQ-32 LGR
Art.Nr.
2147316
Nenngröße
32-35
PQ-36 LGR
Art.Nr.
2147318
Nenngröße
35-40
PQ-47 LGR
Art.Nr.
2147324
Nenngröße
45-50
PQ-51 LGR
Art.Nr.
2147326
Nenngröße
50-54
PQ-59 LGR
Art.Nr.
2147328
Nenngröße
59-65