proQuick-Schelle, lichtgrau
Typ PQ-25 LGR
|Art.Nr. 2147312
|EAN 4012197396428



Art.Nr. / Typ
Nenngröße
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Technische Daten
Technische Daten
| Nenngröße | 25-28 |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Anreihbar | ja |
| Geschlossen | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Bruchlast | 0,85 kN |
| Mit Einlage | nein |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 24 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 28 mm |
| Spannbereich D min. | 24 mm |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| Dimension | 24-28mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
PQ-20 LGR
20-23
2147310
PQ-40 LGR
40-44
2147320
PQ-10 LGR
10
2147302
PQ-12 LGR
12-14
2147304
PQ-15 LGR
15-16
2147306
PQ-17 LGR
17-19
2147308
PQ-25 LGR
25-28
2147312
PQ-28 LGR
28-32
2147314
PQ-32 LGR
32-35
2147316
PQ-36 LGR
35-40
2147318
PQ-47 LGR
45-50
2147324
PQ-51 LGR
50-54
2147326
PQ-59 LGR
59-65
2147328
Nenngröße
PQ-20 LGR
Art.Nr.
2147310
Nenngröße
20-23
PQ-40 LGR
Art.Nr.
2147320
Nenngröße
40-44
PQ-10 LGR
Art.Nr.
2147302
Nenngröße
10
PQ-12 LGR
Art.Nr.
2147304
Nenngröße
12-14
PQ-15 LGR
Art.Nr.
2147306
Nenngröße
15-16
PQ-17 LGR
Art.Nr.
2147308
Nenngröße
17-19
PQ-25 LGR
Art.Nr.
2147312
Nenngröße
25-28
PQ-28 LGR
Art.Nr.
2147314
Nenngröße
28-32
PQ-32 LGR
Art.Nr.
2147316
Nenngröße
32-35
PQ-36 LGR
Art.Nr.
2147318
Nenngröße
35-40
PQ-47 LGR
Art.Nr.
2147324
Nenngröße
45-50
PQ-51 LGR
Art.Nr.
2147326
Nenngröße
50-54
PQ-59 LGR
Art.Nr.
2147328
Nenngröße
59-65