Sockel-Klemmschelle, 1fach

Typ 2962 15 LGR
Art.Nr. 2140152
EAN 4012195199212
Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Aufschraubbar auf Gewinde M6.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß A22 mm
Maß B14,5 mm
Maß H28 mm
Maß C18 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Größe14-15
UV-beständignein
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Nenndurchmesser14,3 mm
Ausführungeinlappig
BefestigungsartGewindeanschluss
ROHS Konformja
Spannbereich D min.14 mm
Spannbereich D max.15 mm
Dimension14-15mm
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieBefestigungsschellen

Umweltdaten

0,0127 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0127 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0127 kg CO₂e
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
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2962 6 LGR
Art.Nr.
2140063
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
6
Spannbereich D max.
6
2962 8 LGR
Art.Nr.
2140071
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
8
2962 10 LGR
Art.Nr.
2140101
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
10
2962 12 LGR
Art.Nr.
2140128
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
12
2962 15 LGR
Art.Nr.
2140152
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
15
2962 18 LGR
Art.Nr.
2140187
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
18
2962 22 LGR
Art.Nr.
2140233
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
19
Spannbereich D max.
22
2962 28 LGR
Art.Nr.
2140284
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
28
2962 35 LGR
Art.Nr.
2140357
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
32
Spannbereich D max.
35
2962 42 LGR
Art.Nr.
2140411
Anzahl der Kabel/Rohre
1
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
42