Druck-ISO-Schelle 3052, 1-fach lichtgrau
Typ 3052 LGR
|Art.Nr. 2101068
|EAN 4012195195375




Art.Nr. / Typ
2101068 / 3052 LGR
Spannbereich D min.
24 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anreihbar | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 24 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Dimension | 24-34mm |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | Befestigungsschellen |
Abmessungen
| Maß d | 43 mm |
|---|---|
| Maß b | 24 mm |
| Maß a1 (mm) | 16 mm |
| Maß b1 | 4,2 mm |
| Maß a | 45 mm |
| Maß c | 43 mm |
| Maß e | 57 mm |
Umweltdaten
0,0524 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0524 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0524 kg CO₂e |
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
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Farbe
Art.Nr.
3052 LGR
24
34
lichtgrau; RAL 7035
2101068
3052 LGR
Art.Nr.
2101068
Spannbereich D min.
24
Spannbereich D max.
34
Farbe
lichtgrau; RAL 7035