Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Typ 2900WM10 21.5 FT
Art.Nr. 1388037
EAN 4012195124450



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Aufschraubbar auf Gewinde M10. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 56 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Maß L | 56 mm |
| Maß A | 56 mm |
| Maß B | 40 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß x | 2,5 mm |
| Maß t1 | 2,5 mm |
Technische Daten
| für Durchmesser | 21,5 |
|---|---|
| Lochgröße | M10 |
| Halogenfrei | nein |
| Gewinde | M10 |
| Größe | 1/2'' |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Schraube | M6 x 20 |
| für Rohrdurchmesser | M20 |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 19 mm |
| Spannbereich D max. | 21,5 mm |
| Dimension | 1/2" |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | 732 / 733 |
Umweltdaten
0,1339 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1339 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1339 kg CO₂e |
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
Lochgröße
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
2900WM10 21.5 FT
M10
19
21,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1388037
2900WM10 27 FT
M10
24,5
27
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1388053
2900WM10 33.5 FT
M10
30,5
33,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1388061
2900WM10 48.5 FT
M10
45,5
48,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1388118
2900WM10 60 FT
M10
56
60
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1388134
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2900WM10 21.5 FT
Art.Nr.
1388037
Lochgröße
M10
Spannbereich D min.
19
Spannbereich D max.
21,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
2900WM10 27 FT
Art.Nr.
1388053
Lochgröße
M10
Spannbereich D min.
24,5
Spannbereich D max.
27
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
2900WM10 33.5 FT
Art.Nr.
1388061
Lochgröße
M10
Spannbereich D min.
30,5
Spannbereich D max.
33,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
2900WM10 48.5 FT
Art.Nr.
1388118
Lochgröße
M10
Spannbereich D min.
45,5
Spannbereich D max.
48,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
2900WM10 60 FT
Art.Nr.
1388134
Lochgröße
M10
Spannbereich D min.
56
Spannbereich D max.
60
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl